เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tork Xpressnap® Signature Tabletop Napkin Dispenser, Green
Tork-Essity North America

Tork Xpressnap® Signature Tabletop Napkin Dispenser, Green

Tork Xpressnap® Signature Dispensing System is the sleekest, smartest, most versatile napkin dispenser out there. A sleeker profile adds elegance and takes up less space. Endless customization opportunities - from custom print napkins to an array of contemporary colors - give you a competitive edge. Reduces napkin usage - Tork Xpressnap® Signature Tabletop dispensers increase hygiene and cut waste by delivering one napkin at a time, every time. Customers touch only the napkins they take and take only what they use. Xpressnap® Tabletop dispensers also feature the AD-a-Glance message panels that can be used for in-store promotions or to generate ad revenue. The dispensers have a generous capacity of 250 napkins. First introduced in 2003, the Xpressnap® system has taken the foodservice industry by storm and has earned international recognition for innovation and excellence. Replaces 45XPT.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.6239000
  • Product familyXpressnap
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tabletop
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-04-15
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)6.1
  • กว้าง (นิ้ว)7.9
  • ความลึก (นิ้ว)5.9
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก5.6
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_81_56
  • Uniclass 2015 DescriptionNapkins