เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tork Xpressnap® Stand Napkin Dispenser Gray N4
Tork-Essity North America

Tork Xpressnap® Stand Napkin Dispenser Gray N4

The Tork Xpressnap® In-Counter Dispenser, ideal solution for limited service restaurants seeking a compact dispenser that does not compromise napkin capacity (5 inch / 13 cm). This discreet dispenser delivers napkins one-at-a-time, improving hygiene and reducing napkin consumption by at least 25% when compared to traditional napkin dispensers.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.6334000
  • Product familySignature line
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Interfold Dispenser Napkins
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-04-15
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)24.5
  • กว้าง (นิ้ว)9.25
  • ความลึก (นิ้ว)9.25
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_81_56
  • Uniclass 2015 DescriptionNapkins