เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tork Soap and Sanitizer Dispenser Black S4
Tork Soap and Sanitizer Dispenser Black S4
Tork Soap and Sanitizer Dispenser Black S4
Tork Soap and Sanitizer Dispenser Black S4
Tork Soap and Sanitizer Dispenser Black S4
    Tork-Essity North America

    Tork Soap and Sanitizer Dispenser Black S4

    The In-Wall Recessed Tork Matic® Hand Towel Dispenser with Intuition Sensor™ in beautiful stainless steel can be mounted directly into your wall. The touch free, one-at-a-time dispensing reduces consumption and improves hygiene. This sensor roll towel system gives guests the ultimate no-touch hand drying experience. Part of the Tork Image Design™ line.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.581508
    • Product familyElevation
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Soap
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-11-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)11.42
    • กว้าง (นิ้ว)4.41
    • ความลึก (นิ้ว)3.9
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก0.18
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers
    • OmniClass Number23-31 25 29 13
    • OmniClass TitleHand Soap Dispensers