เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tork Xpressnap Fit® Counter Napkin Dispenser Black N14
Tork Xpressnap Fit® Counter Napkin Dispenser Black N14
Tork Xpressnap Fit® Counter Napkin Dispenser Black N14
    Tork-Essity North America

    Tork Xpressnap Fit® Counter Napkin Dispenser Black N14

    *Unit is a recessed frame and waste receptacle only. Order 461022 and 461222 for a complete high-capacity hardwound roll towel system. The Tork Stainless Steel Recessed Frame and Waste Receptacle* offers a beautiful stainless steel solution for customers wanting to semi-recess the Tork Matic or Tork Matic with Intuition Sensor Roll Towel Dispensing system in Image Design. This unit is a full-height 4” recessed frame with removable 22 gauge stainless steel waste receptacle which is secured to the frame with a tumbler lock. Simply select the H1 system Tork Matic Roll Towel – Recessed assembly in Image Design; or the H11 System Tork Matic Roll Towel – Recessed with Intuition Sensor assembly in Image Design which deliver a high-capacity, no-touch hardwound roll towel dispensing system. The roll towel and waste receptacle protrude <4.0” when installed to meet ADA requirements (when mounted at the appropriate height of the finished floor). Unit is #304 heavy-gauge stainless steel, and all exposed surfaces have an attractive #4 satin finish.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.7432000
    • Product familySignature line
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Interfold Dispenser Napkins
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)5.6
    • กว้าง (นิ้ว)4.8
    • ความลึก (นิ้ว)12.8
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก2.21
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPaper towel dispensers