เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tork Mini Mechanical Handtowel Dispenser, White
Tork Mini Mechanical Handtowel Dispenser, White
Tork Mini Mechanical Handtowel Dispenser, White
    Tork-Essity North America

    Tork Mini Mechanical Handtowel Dispenser, White

    The Tork Mini Mechanical Hand Towel Roll Dispenser is ideal for environments where space is limited. Designed to fit tight spaces previously reserved for folded towels, the Tork Mini Mechanical Dispenser provides the operational benefits of a larger roll towel dispenser in a compact and attractive design. At just over 12 inches high, it is nearly six inches shorter than a full-size dispenser so it can fit into tight spaces like those between cabinets and countertops. Tork Mini Mechanical Dispenser does not require external electricity, wiring or batteries and the reversible cover can be installed to open from the left or right, increasing the options for placement. Dispenses and cuts a single 11-inch towel is ready and waiting for the next patron. There are no settings to adjust and no levers or buttons are required to operate the dispenser, reducing the risk of cross-contamination. The translucent cover saves maintenance time as staff can see at a glance when it is time to refill the dispenser, and the locking cover prevents pilferage. Accommodates a variety of 8 inch controlled roll towels.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.774720
    • Product familyPlastic
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hand Towel
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)12.5
    • กว้าง (นิ้ว)11.8
    • ความลึก (นิ้ว)7.5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPaper towel dispensers
    • OmniClass Number23-21 43 15 25
    • OmniClass TitlePaper Towel Dispensers