เผยแพร่สินค้าของคุณ
Barrow lounge chair - Ginger fabric - 81x79x71 cm
Barrow lounge chair - Ginger fabric - 81x79x71 cm
Barrow lounge chair - Ginger fabric - 81x79x71 cm
Barrow lounge chair - Ginger fabric - 81x79x71 cm
    Ethnicraft

    Barrow lounge chair - Ginger fabric - 81x79x71 cm

    Seeking its inspiration from the 50s, the Barrow lounge chair has an irresistible vintage vibe. The lightness of the metal foot base teamed with premium upholstery are a timeless addition to any space. Let yourself melt into the warm embrace of this incredibly comfortable chair.

    ติดต่อกับ Ethnicraft

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.20134-Barrow-lounge-chair
    • Product familyBarrow
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lounge Chairs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)71
    • กว้าง (มิลลิเมตร)79
    • ความลึก (มิลลิเมตร)81
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)19
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้นวม

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (9)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (12)