เผยแพร่สินค้าของคุณ
Barrow sofa - Off White fabric - 2 seater - 141x79x71 cm
Barrow sofa - Off White fabric - 2 seater - 141x79x71 cm
Barrow sofa - Off White fabric - 2 seater - 141x79x71 cm
    Ethnicraft

    Barrow sofa - Off White fabric - 2 seater - 141x79x71 cm

    Seeking its inspiration from the 50s, the Barrow sofa has an irresistible vintage vibe. The lightness of the metal foot base teamed with premium upholstery are a timeless addition to any space. Let yourself melt into the warm embrace of this incredibly comfortable sofa.

    ติดต่อกับ Ethnicraft

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.20165-Barrow-sofa
    • Product familyBarrow
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sofas
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)71
    • กว้าง (มิลลิเมตร)79
    • ความลึก (มิลลิเมตร)141
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)30
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (164)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (28)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (244)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (33)