เผยแพร่สินค้าของคุณ
Barrow footstool - Off White fabric - 60x45x38 cm
Barrow footstool - Off White fabric - 60x45x38 cm
    Ethnicraft

    Barrow footstool - Off White fabric - 60x45x38 cm

    Seeking its inspiration from the 50s, the Barrow collection has an irresistible vintage vibe. The lightness of the metal foot base teamed with premium upholstery are a timeless addition to any space. Designed to pair with the lounge chair of the same name, take relaxation to the next level with the Barrow footstool.

    ติดต่อกับ Ethnicraft

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.20179-Barrow-footstool
    • Product familyBarrow
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Footstools
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)38
    • กว้าง (มิลลิเมตร)45
    • ความลึก (มิลลิเมตร)60
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (416)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (163)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (26)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (239)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (34)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)