เผยแพร่สินค้าของคุณ
Roller Max sideboard - oak - 2 doors - 168x45x80 cm
Roller Max sideboard - oak - 2 doors - 168x45x80 cm
Roller Max sideboard - oak - 2 doors - 168x45x80 cm
    Ethnicraft

    Roller Max sideboard - oak - 2 doors - 168x45x80 cm

    The Roller Max sideboard offers functional storage in an eye-catching design. Featuring sliding doors, adjustable shelving and seamlessly integrated handles, this piece beautifully showcases the collection's stacked wood-stick design. The result is an elegant and sophisticated item for both residential and commercial spaces. Designed by Alain van Havre.

    ติดต่อกับ Ethnicraft

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.50052-Roller-Max-sideboard
    • Product familyRoller Max
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sideboards
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-01-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)80
    • กว้าง (มิลลิเมตร)45
    • ความลึก (มิลลิเมตร)168
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักOak
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)69
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ