เผยแพร่สินค้าของคุณ
Eurofase 14747-014 In-Ground 9-Light Frosted LED
Eurofase 14747-014 In-Ground 9-Light Frosted LED
    Eurofase Lighting

    Eurofase 14747-014 In-Ground 9-Light Frosted LED

    Square LED up light. 120V input, built in driver. Glass lens. Stainless steel outer trim. Cast aluminum metal body. Polycarbonate mounting housing included. Long life, energy efficient, low maintenance LED technology. Although style and design are central to the company’s philosophy Eurofase goes to great lengths to ensure product quality and customer satisfaction. The Eurofase Quality Control team oversees the mechanical and electrical integrity of every Eurofase product. A stringent process is implemented to ensure that all crucial elements – such as safety approvals, longevity testing, packaging and instructions – meet the high quality standards expected by Eurofase. The Eurofase headquarters houses a UL 1598 Standards Testing Lab where we are able to independently monitor the safety approval process. Eurofase is credited with introducing several new design and technology trends to the North American marketplace. Additionally, the company’s flair for contemporary design continually promotes the use of emerging lamp technologies, such as LED, halogen and compact fluorescent. 

    As Featured on Amazon.com

    สเปคสินค้า
    • No.: 14747-014 

      Product Color: STAINLESS STEEL 

      Shade / Accent Color: FROSTED GLASS 

      Length: 4.75″

      Width: 4.75″ 

      Height: 5″

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Eurofase-14747-014-In-Ground-9-Light-Frosted-LED
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ingrade
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • UNSPSC nameExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391116
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (9)