เผยแพร่สินค้าของคุณ
Eurofase 28294-016 Perma LED Outdoor In-Wall
Eurofase 28294-016 Perma LED Outdoor In-Wall
    Eurofase Lighting

    Eurofase 28294-016 Perma LED Outdoor In-Wall

    The Perma LED outdoor in-wall fixture features a movable head on a Marine Grey finish framework, for outdoor use. 

    As Featured on Amazon.com

    สเปคสินค้า
    • No.: 28294-016 

      Product Color: MARINE GREY 

      Shade / Accent Colour: FROST PC 

      Width: 4.25″ 

      Height: 4.25″ 

      Ext: 3.5″ 

      Weight: 1lbs

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Eurofase-28294-016-Perma-LED-Outdoor-in-Wall
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall mounted
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (9)