เผยแพร่สินค้าของคุณ
Eurofase 35888-017 Outdoor Wall Sconce
Eurofase 35888-017 Outdoor Wall Sconce
Eurofase 35888-017 Outdoor Wall Sconce
Eurofase 35888-017 Outdoor Wall Sconce
    Eurofase Lighting

    Eurofase 35888-017 Outdoor Wall Sconce

    Modern seeded glass complimented by a minimalism structure. This beautiful piece combines the airiness of the lass with the roughness of the metal. The perfect piece to add to any outdoor space. 3000257 / 90+ / Shade Included: Yes / Dimmable: Yes. 

    As Featured on Amazon.com

    สเปคสินค้า
    • No.: 35888-017 

      Product Color: BLACK 

      Shade / Accent Colour: CLEAR SEEDED CRYSTAL GLASS 

      Width: 6.75″ 

      Height: 20″ 

      Ext: 2.625″ 

      Weight: 4.8lbs

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Eurofase-35888-017-Outdoor-Wall-Sconce
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall mounted
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (9)