เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
eurofred/products/d96a957a-bab3-4819-9634-d6c920f8c5e5
หน้าหลัก
ประเภท
งานระบบ (HVAC)
ปั๊มความร้อน
Heat Pump DAITSU ACTIVE 2 AOWD2 10X 3IDA11499
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Eurofred
ติดตาม
Heat Pump DAITSU ACTIVE 2 AOWD2 10X 3IDA11499
Multitasking System Daitsu Monobloc Active AOWD2 10X
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
heat-pump-daitsu-active-2-aowd2-10x-3ida11499
Product family
Heat Pump
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Heat Pump
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2025-10-31
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
928
กว้าง (มิลลิเมตร)
1287
ความลึก (มิลลิเมตร)
458
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.eurofred.com/monobloc/sistema-multitarea-daitsu-monobloc-active-aowd2-10x/p/3IDA11499
การรับรองผลิตภัณฑ์
https://www.eurofred.com/monobloc/sistema-multitarea-daitsu-monobloc-active-aowd2-10x/p/3IDA11499
ข้อมูลด้านเทคนิค
https://www.eurofred.com/monobloc/sistema-multitarea-daitsu-monobloc-active-aowd2-10x/p/3IDA11499
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Galvanized steel
วัสดุรอง
ABS
ออกเเบบโดย
จีน
ผลิตโดย
จีน
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
งานระบบ (HVAC) - ปั๊มความร้อน
IFC classification
Actuator
รหัส ETIM
EC012034
ชื่อ ETIM
Heat pump (air/water) monobloc type
พื้นที่การขาย
ยุโรป
โปรตุเกส
สเปน
สินค้าใกล้เคียง
Eurofred
Daitsu Heatank V4.1 – Domestic Hot Water Heat Pump
ดาวน์โหลด
Eurofred
Daitsu Monobloc Drive 50kW Industrial Heat Pump
ดาวน์โหลด
Eurofred
Daitsu Monobloc Active II Multifunctional Tank
ดาวน์โหลด
Amana
PTAC Packaged Terminal Air Conditioner and Heat Pump
2.7
(
7
)
ดาวน์โหลด
ECO2 Systems LLC
4.5kW Heat Pump
ดาวน์โหลด
Samsung HVAC North America
Hylex Inverter Driven Heat Pump Condensing Unit
4.4
(
8
)
ดาวน์โหลด