เผยแพร่สินค้าของคุณ
Heat Pump DATISU DRIVE AOWD 35TX 3IDA11504
Eurofred

Heat Pump DATISU DRIVE AOWD 35TX 3IDA11504

Daitsu Monobloc Drive AOWD 35TX Multitasking System The Monobloc Drive range is Daitsu's new range of medium capacity air-to-water heat pumps, with heating capacities of 20 kW and 35 kW, combinable for cascade production of up to 16 units. Its compact design includes an integrated hydraulic pump inside the unit in the 20 kW model for connection to DHW storage tanks, radiators, fan coils, underfloor heating or other centralised commercial and residential applications. A unit with maximum energy efficiency A+++, high water production temperature 73 ºC and R290 refrigerant gas with very low GWP (0.5).
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.heat-pump-daitsu-drive-aowd-35tx-3ida11504
  • Product familyHeat Pump
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Heat Pump
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-10-31
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1816
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1198
  • ความลึก (มิลลิเมตร)980
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • วัสดุรองABS
  • ออกเเบบโดยจีน
  • ผลิตโดยจีน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ปั๊มความร้อน
  • IFC classificationActuator
  • รหัส ETIMEC012034
  • ชื่อ ETIMHeat pump (air/water) monobloc type

พื้นที่การขาย

ยุโรป
โปรตุเกส
สเปน

สินค้าใกล้เคียง