เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mini Chiller
Eurofred

Mini Chiller

The Daitsu range of water chiller is suitable for all power ratings, adapting to residential, light commercial and commercial applications.

Daitsu's new R-32 water chiller series consist of three ranges: Mini, Fit and Modular.

They adapt to any power requirements thanks to the modularity function of up to 6 units in the case of the Fit range and 16 units in the case of the Modular range, working in a coordinated manner and being able to adapt to installations from 6 Kw to 2.200 Kw of installed power.

สเปคสินค้า
  • Daitsu's new air/water inverter mini chillers operate with R-32 refrigerant gas for A+++ maximum energy efficiency. Thanks to its compact design in all power ratings, from 5 kW to 16 kW, it can be installed in any space. In addition, they include the hydronics module integrated inside the unit, for connection to fancoils, radiant floor or other residential, light commercial and small process applications.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mini-chiller
  • Product familyHeat Pump
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Heat Pump
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-09
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยจีน
  • ผลิตโดยจีน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ปั๊มความร้อน
  • IFC classificationActuator

พื้นที่การขาย

ยุโรป
โปรตุเกส
สเปน

สินค้าใกล้เคียง