เผยแพร่สินค้าของคุณ
Modular Chiller
Modular Chiller
Modular Chiller
    Eurofred

    Modular Chiller

    The Daitsu range of water chiller is suitable for all power ratings, adapting to residential, light commercial and commercial applications.

    Daitsu's new R-32 water chiller series consist of three ranges: Mini, Fit and Modular.

    They adapt to any power requirements thanks to the modularity function of up to 6 units in the case of the Fit range and 16 units in the case of the Modular range, working in a coordinated manner and being able to adapt to installations from 6 Kw to 2.200 Kw of installed power.

    สเปคสินค้า
    • Daitsu Modular Chiller is the range of modular water chillers from 70 to 130 kW of power that allow you to combine up to 16 units connected in parallel with the same control logic. Thanks to their inverter and compressor motor and the use of low-GWP R-32 refrigerant gas, they achieve A++ energy efficiency.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.modular-chiller
    • Product familyHeat Pump
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Heat Pump
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-09
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยจีน
    • ผลิตโดยจีน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ปั๊มความร้อน
    • IFC classificationActuator

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    โปรตุเกส
    สเปน

    สินค้าใกล้เคียง