เผยแพร่สินค้าของคุณ
Eurobase®106 Self-supporting steel roof decking profile
Europerfil

Eurobase®106 Self-supporting steel roof decking profile

Europerfil EUROBASE® 106 self-supporting steel roof decking profile (3.250.106). Self-supporting profile with large spans between supports (between 4.5 and 7.5 m*). Depth of profile 106 mm, cover width 750 mm, and thickness from 0.75 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782).
สเปคสินค้า
  • Europerfil EUROBASE® 106 self-supporting steel roof decking profile (3.250.106). Self-supporting profile with large spans between supports (between 4.5 and 7.5 m*). Depth of profile 106 mm, cover width 750 mm, and thickness from 0.75 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Optional complements: Polyethylene filler block, translucent solutions for natural lighting, perforation is allowed for acoustic solutions, plain mechanical curving** (minimum radius: 40 m for a 1mm thickness profile. Consult us for other thicknesses.) * Depending on the width of the supports. Technical sheet corresponding to a support width of 60mm. Consult our technical department for widths of 120 and 160 mm. ** Remark: the curving process decrease the profile cover width. Ask our technical department for longitudinal overlapping.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.eurobase_106_cd
  • Product familyRoof decking
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Metal profile
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-04-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)106
  • กว้าง (มิลลิเมตร)750
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา