เผยแพร่สินค้าของคุณ
Haircol®59 Profiled steel floor decking for composite floor slabs
Europerfil

Haircol®59 Profiled steel floor decking for composite floor slabs

4.1 จาก 5 ดาว4.1(13 รีวิว)
HAIRCOL®59 profiled steel floor decking for composite floor slabs (4.205.59). Depth of profile 59 mm, cover width 820 mm, and thickness from 0.75 mm to 1.20 mm. Galvanised 320 N/mm2 (EN 10346) or coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking(EN 14782).
สเปคสินค้า
  • HAIRCOL®59 profiled steel floor decking for composite floor slabs (4.205.59). Depth of profile 59 mm. Cover width 820 mm. Thickness from 0.75 mm to 1.20 mm. in galvanised 320 N/mm2 (EN 10346) or coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. Rounded filling on the side of the nerves. CE marking(EN 14782). Optional complements: Polyethylene filler block, perimetral composite floor flashing. *Please contact our technical back office for calculation of composite floor slabs with this product.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.haircol_59_fc
  • Product familyComposite floor deck
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Metal profile
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-04-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)59
  • กว้าง (มิลลิเมตร)820
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ดาดฟ้าและแผ่นพื้น

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย