เผยแพร่สินค้าของคุณ
Windsor Frameless Dual Sliding Shower Door
Windsor Frameless Dual Sliding Shower Door
Windsor Frameless Dual Sliding Shower Door
Windsor Frameless Dual Sliding Shower Door
Windsor Frameless Dual Sliding Shower Door
Windsor Frameless Dual Sliding Shower Door
Windsor Frameless Dual Sliding Shower Door
Windsor Frameless Dual Sliding Shower Door
Windsor Frameless Dual Sliding Shower Door
Windsor Frameless Dual Sliding Shower Door
    Eurotech Showers

    Windsor Frameless Dual Sliding Shower Door

    WINDSOR TWINGLIDE FRAMELESS DUAL SLIDING SHOWER DOOR

    Our Twinglide Series consists of frameless barn door style showers that have both doors operable, which are great options when shower heads and control valves are on opposite walls.

    สเปคสินค้า
    • Features

      🔹 Sizing

      • Standard and custom sizes available

      🔹 Glass

      • Standard: 3/8" (10mm) clear tempered glass
      • Optional: ultra-clear (low iron) tempered glass
      • Optional EnduroShield coating to reduce cleaning time by up to 90%

      🔹 Hardware

      • 304 stainless steel hardware
      • (4) 70mm dual-sided top rollers
      • (4) 40mm dual-sided bottom rollers
      • Up to 3/8" out-of-plumb adjustability
      • Door grippers incorporated into wall brackets
      • Finishes: polished stainless, matte black, brushed stainless

      🔹 Handles & Towel Bars

      • Includes (2) 19" flat-style handles with knob on back side

      🔹 Seals & Diverters

      • Dual water diverter sets: aluminum and polycarbonate

      🔹 Configurations

      • Left or right sliding door options
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.windsor
    • Product familyTwinglide Series
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Double Sliding Door
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-12-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ประตูกั้นห้องอาบน้ำ
    • IFC classificationDoor
    • รหัส ETIMEC010962
    • ชื่อ ETIMShower door
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_32
    • Uniclass 2015 DescriptionFrameless glass door systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Doors
    • OmniClass Number23-17 11 23 13
    • OmniClass TitleSliding All Glass Doors