เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bare square coffee table 100x100x35
Bare square coffee table 100x100x35
Bare square coffee table 100x100x35
Bare square coffee table 100x100x35
Bare square coffee table 100x100x35
    expormim

    Bare square coffee table 100x100x35

    4.3 จาก 5 ดาว4.3(7 รีวิว)

    Structure made of oval stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 8 mm/0.31” thick, FENIX NTM® 8 mm/0.31” thick and Dekton® 8 mm/0.31” thick.

    ติดต่อกับ expormim

    สเปคสินค้า
        สเปคสินค้าด้านเทคนิค
        • Unique ref.bare-square-coffee-table
        • Product familyBare
        • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor collection
        • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
        • วันที่เผยเเพร่2022-04-11
        • หมายเลขฉบับ1
        • สูง (มิลลิเมตร)35
        • กว้าง (มิลลิเมตร)100
        • ความลึก (มิลลิเมตร)100
        สิ่งที่เกี่ยวข้อง
        • วัสดุหลักStainless steel
        • ผลิตโดยสเปน
        • น้ำหนัก (กิโลกรัม)15
        การจำแนกประเภท
        • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
        • IFC classificationFurniture
        • รหัส ETIMEG017960
        • ชื่อ ETIMFurniture
        • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
        • UNSPSC code56
        • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_14
        • Uniclass 2015 DescriptionCoffee tables
        • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
        • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
        • OmniClass Number23-21 23 15 17
        • OmniClass TitleResidential Coffee Tables
        • CSI UniFormat II CodeE20
        • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
        4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (28)
        4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (23)
        4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (35)
        3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (7)