เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cask outdoor armchair
Cask outdoor armchair
    expormim

    Cask outdoor armchair

    Armchair made of high resistance aluminum tube. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    ติดต่อกับ expormim

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cask-outdoor-armchair-C390-B
    • Product familyCask outdoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์outdoor collection
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-04-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)770
    • กว้าง (มิลลิเมตร)910
    • ความลึก (มิลลิเมตร)910
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองUpholstery
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)18.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้นวม
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSeating
    • OmniClass Number23-11 29 17
    • OmniClass TitlePatio Furniture
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (24)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (27)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (59)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (28)
    2.8 จาก 5 ดาว 2.8 (9)