เผยแพร่สินค้าของคุณ
Flamingo indoor high dining table stand with round top Ø 90x110
expormim

Flamingo indoor high dining table stand with round top Ø 90x110

Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak plywood.

ติดต่อกับ expormim

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.flamingo-indoor-high-table-round-top-90
  • Product familyFlamingo indoor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor collection
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-04-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1100
  • กว้าง (มิลลิเมตร)900
  • ความลึก (มิลลิเมตร)900
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองAluminium
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)36
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • IFC classificationFurniture
  • รหัส ETIMEG017960
  • ชื่อ ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_22
  • Uniclass 2015 DescriptionDining tables
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
  • OmniClass Number23-21 23 15
  • OmniClass TitleResidential Tables
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
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (28)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (23)
3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (7)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (79)