เผยแพร่สินค้าของคุณ
Flamingo outdoor high dining table with round top
expormim

Flamingo outdoor high dining table with round top

Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick, FENIX NTM® 12 mm/0.47” and Dekton® 8 mm/0.31” thick.

ติดต่อกับ expormim

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.flamingo-outdoor-high-table-round-top-80
  • Product familyFlamingo outdoor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor collection
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-11-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1100
  • กว้าง (มิลลิเมตร)800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)800
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)33
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • IFC classificationFurniture
  • รหัส ETIMEG017960
  • ชื่อ ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_22
  • Uniclass 2015 DescriptionDining tables
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
  • OmniClass Number23-11 29 15
  • OmniClass TitleExterior Tables
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
2.8 จาก 5 ดาว 2.8 (9)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (80)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (24)