เผยแพร่สินค้าของคุณ
Grada indoor square coffee table 100x100x30
expormim

Grada indoor square coffee table 100x100x30

Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section or natural stone. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak plywood.

ติดต่อกับ expormim

สเปคสินค้า
      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.grada-indoor-square-coffee-table-100
      • Product familyGrada indoor
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor collection
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2022-03-03
      • หมายเลขฉบับ1
      • สูง (มิลลิเมตร)30
      • กว้าง (มิลลิเมตร)100
      • ความลึก (มิลลิเมตร)100
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักWood
      • วัสดุรองStainless steel
      • ผลิตโดยสเปน
      • น้ำหนัก (กิโลกรัม)13
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
      • IFC classificationFurniture
      • รหัส ETIMEG017960
      • ชื่อ ETIMFurniture
      • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_14
      • Uniclass 2015 DescriptionCoffee tables
      • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
      • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
      • OmniClass Number23-21 23 15 17
      • OmniClass TitleResidential Coffee Tables
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
      4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (28)
      4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (79)
      4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (23)
      3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (7)