เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lapala indoor hand-woven chair
Lapala indoor hand-woven chair
Lapala indoor hand-woven chair
Lapala indoor hand-woven chair
    expormim

    Lapala indoor hand-woven chair

    Chair made of stainless steel tube. Seat and backrest manufactured in peeled and tinted natural rattan of 2,5mm/0.10″ diameter. Finished with a three step coating (dye, base coat and top coat) highly resistant to solar radiation thanks to UV filters. Legs made of lacquered steel tube. Stackable.

    ติดต่อกับ expormim

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lapala-indoor-chair
    • Product familyLapala indoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor collection
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-09-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)790
    • กว้าง (มิลลิเมตร)550
    • ความลึก (มิลลิเมตร)570
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_83
    • Uniclass 2015 DescriptionStacking chairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Chairs
    • OmniClass Number23-21 23 13 11
    • OmniClass TitleResidential Chairs
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (28)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (23)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (35)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (7)