เผยแพร่สินค้าของคุณ
Nido hand-woven right chaise longue module C274 T
expormim

Nido hand-woven right chaise longue module C274 T

Hand-woven chaise longue module of stainless steel tube, and finished with polyester powder. Hand-woven finish with high resistance rope 24 mm/0.94”. For outdoor use.

ติดต่อกับ expormim

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.nido-hand-woven-right-chaise-longue-module
  • Product familyNido
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor collection
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-11-24
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)770
  • กว้าง (มิลลิเมตร)860
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1700
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • วัสดุรองRope
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)35
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
  • IFC classificationFurniture
  • รหัส ETIMEG017960
  • ชื่อ ETIMFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSofas
  • OmniClass Number23-11 29 17 11 17
  • OmniClass TitlePatio Sofas
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
2.8 จาก 5 ดาว 2.8 (9)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (80)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (24)