เผยแพร่สินค้าของคุณ
Talo indoor rectangular dining table
expormim

Talo indoor rectangular dining table

Table with tabletop and legs made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. The base is fitted with a metallic counterweight to ensure the stability of the table. The collection is also available in lacquered version (MDF) and in European oak veneer.

ติดต่อกับ expormim

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.talo-indoor-rectangular-dining-table-220
  • Product familyTalo indoor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-11-25
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)750
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1100
  • ความลึก (มิลลิเมตร)2200
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักOak
  • วัสดุรองMDF
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)178
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • IFC classificationFurniture
  • รหัส ETIMEG017960
  • ชื่อ ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_22
  • Uniclass 2015 DescriptionDining tables
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Furniture
  • OmniClass Number23-21 23 15
  • OmniClass TitleResidential Tables
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (79)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (23)
3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (7)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)