เผยแพร่สินค้าของคุณ
Talo indoor rectangular dining table
expormim

Talo indoor rectangular dining table

Tabletop and legs made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. The base is fitted with a metallic counterweight to ensure the stability of the table. The collection is also available in lacquered version (MDF) and in European oak veneer.

ติดต่อกับ expormim

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.talo-indoor-rectangular-dining-table-300
  • Product familyTalo indoor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-11-25
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)750
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1100
  • ความลึก (มิลลิเมตร)3000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักOak
  • วัสดุรองMDF board
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)268
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • IFC classificationFurnishing Element
  • รหัส ETIMEG017960
  • ชื่อ ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_22
  • Uniclass 2015 DescriptionDining tables
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Furniture
  • OmniClass Number23-21 23 15
  • OmniClass TitleResidential Tables
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
2.8 จาก 5 ดาว 2.8 (9)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (80)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (24)