เผยแพร่สินค้าของคุณ
FAAC 950N2 Swing Door Operator
FAAC 950N2 Swing Door Operator
FAAC 950N2 Swing Door Operator
    FAAC

    FAAC 950N2 Swing Door Operator

    Automated systems for swing doors
    สเปคสินค้า
    • The 950N2 automation is compliant with EN16005, allows to move doors weighing more than 360 Kg silently and in continuous use. The housing cover is made of silver anodized aluminum.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.FAAC-950N2
    • Product familyFAAC
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Swing Doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-02-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)105
    • กว้าง (มิลลิเมตร)530
    • ความลึก (มิลลิเมตร)160
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองExtruded Aluminum
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)10
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเปิด
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors