เผยแพร่สินค้าของคุณ
FAAC Airslide A1400 TK20 - 2 mobile + 2 fixed leaves
FAAC Airslide A1400 TK20 - 2 mobile + 2 fixed leaves
FAAC Airslide A1400 TK20 - 2 mobile + 2 fixed leaves
    FAAC

    FAAC Airslide A1400 TK20 - 2 mobile + 2 fixed leaves

    Sliding door with integrated air curtain: Suitable for areas open to the public such as shops, supermarkets, offices, banks, hospitals, airports and railway stations. - Possibility of adding an integrated automatically resetting emergency breakout system in compliance with European Standard EN 16005. - By combining the door with FAAC SERIES A1400 AIR automated system, thanks to its innovative ‘Energy Saving’ device, it identifies the walking path and perfectly optimises opening/closing times thus avoiding unnecessary air dispersal, even in the event of cross traffic. - PRODUCT FEATURES: energy efficiency up to 62%, air quality up to 62%, improved environmental comfort up to 48%
    สเปคสินค้า
    • When combined with the AIRSLIDE system, the special air “barrier” integrated into the door, this technology ensures greater insulation between the indoor and outdoor environments, while also protecting from dust, pollution and insects. This automatic door is ideal for installation in high traffic areas such as passages such as hotels, shopping centres, offices, hospitals, pharmacies and airports.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.FAAC-Airslide-A1400-TK20
    • Product familyFAAC
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sliding Doors
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2024-03-25
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองExtruded Aluminum
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors