เผยแพร่สินค้าของคุณ
FAAC A951 Swing Internal Door Operator
FAAC A951 Swing Internal Door Operator
    FAAC

    FAAC A951 Swing Internal Door Operator

    Automation for internal doors
    สเปคสินค้า
    • • The A951 controls doors opening and closing with silent and smooth operation • It allows users to easily open doors via a button, sensor or a remote control • It can be installed on the lintel and directly on the structure of the doors, giving flexibility for ease of installation double leaf entrances can be automated using master/slave configuration • Manufactured in compliance with EN16005, the A951 automated system can operate in low energy or manage EN16005 radar monitoring such as the new laser scanner • It silently drives leaves weighing 100kg and 1100mm wide on continuous duty
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.FAAC-A951
    • Product familyFAAC
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Swing Doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-02-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)70
    • กว้าง (มิลลิเมตร)575
    • ความลึก (มิลลิเมตร)60
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองExtruded Aluminum
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเปิด
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors