เผยแพร่สินค้าของคุณ
FAAC A952 Internal and External swing door operator
FAAC A952 Internal and External swing door operator
FAAC A952 Internal and External swing door operator
FAAC A952 Internal and External swing door operator
    FAAC

    FAAC A952 Internal and External swing door operator

    Internal and External swing door operator

    สเปคสินค้า
    • • Spring tested for more than 1 million cycles • Environmental Product Declaration (EPD) according to ISO 14025 and EN15804+A2 • In compliance with European safety standards EN16005, the A952 automation is equipped with TUV certification for emergency exits • Magnetic Encoder • 5-pin connector for 433 MHz and 868 MHz receivers • Connector for different accessories • Compatible with FAAC Simply Connect • Compact dimensions - 73 x 150 x 715mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.FAAC-A952
    • Product familyFAAC
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Swing Doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-02-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)74
    • กว้าง (มิลลิเมตร)715
    • ความลึก (มิลลิเมตร)150
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองExtruded Aluminum
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)12
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเปิด
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors