เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cassetta
Cassetta
    Fabita
    Archived

    Cassetta

    The hood slides and extends as much as necessary to capture cooking fumes, and then returns back to the starting position.

    สเปคสินค้า
    • Thanks to its geometric design combining a wooden structure, copper front cover (the front covering material can be customized) and metal body, it takes up little space on the hob when not in use and can serve as a useful tool bar.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Cassetta
    • Product familyInduction and vitroceramic hobs
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cooker Hoods
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-07-08
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า
    • IFC classificationElectric Appliance
    • Uniclass 2015 CodePr_60_65_94_29
    • Uniclass 2015 DescriptionFume capturing hoods