เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kugelgarn® Graffiti High Performance Carpet
Kugelgarn® Graffiti High Performance Carpet
Kugelgarn® Graffiti High Performance Carpet
Kugelgarn® Graffiti High Performance Carpet
Kugelgarn® Graffiti High Performance Carpet
Kugelgarn® Graffiti High Performance Carpet
    Fabromont AG

    Kugelgarn® Graffiti High Performance Carpet

    The Kugelgarn® Graffiti collection offers more striking colours with a fine spherical look. It appears in twelve brilliant and trendy colours and convinces with extraordinary structures. Sophisticated marble effects give the flooring an interesting ambiance. The durable, commercial flooring also offers advantages in acoustics is often used in offices, schools, and other highly frequented areas.

    ติดต่อกับ Fabromont AG

    สเปคสินค้า
    • Solution-dyed fibres. Swiss Made, GuT seal, TüVprofiCert, class 33 suitable for chair castors in constant use, comfort value LC 2 (“good”), flame retardant with CE- and VKF certificate, electrically antistatic or conductive, direction-free, suitable for use in damp locations, with flame-extinguishing layer, also available as modules and acoustic flooring. 10 colour schemes.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kugelgarn-graffiti
    • Product familyFlooring
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Carpets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)5.5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyamide
    • วัสดุรองPolypropylene
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พรม

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ