เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kugelgarn® Creation High Performance Carpet
Kugelgarn® Creation High Performance Carpet
Kugelgarn® Creation High Performance Carpet
Kugelgarn® Creation High Performance Carpet
    Fabromont AG

    Kugelgarn® Creation High Performance Carpet

    Kugelgarn® Creation was designed to meet the customer’s wish for a calm appearance. This collection offers simple elegance with high durability. With pleasant solid colours in a medium-coarse spherical structure, the floor covering fits into a wide variety of design concepts. The Creation colour palette includes twelve shades for homogeneous surfaces. The commercial flooring also offers advantages in acoustics is often used in offices, schools, and other highly frequented areas.

    สเปคสินค้า
    • Solution-dyed fibres. Swiss Made, GuT seal, TüVprofiCert, class 33 suitable for chair castors in constant use, comfort value LC 2 (“good”), flame retardant with CE- and VKF certificate, electrically antistatic or conductive, direction-free, suitable for use in damp locations, with flame-extinguishing layer, also available as modules and acoustic flooring. 12 colour schemes.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kugelgarn-creation
    • Product familyFlooring
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Carpets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)5.5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyamide
    • วัสดุรองPolypropylene
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พรม

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ