เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kugelgarn Orbital® 07 & Orbital 07 COLORpunkt® High Performance Carpet
Kugelgarn Orbital® 07 & Orbital 07 COLORpunkt® High Performance Carpet
    Fabromont AG

    Kugelgarn Orbital® 07 & Orbital 07 COLORpunkt® High Performance Carpet

    Orbital 07® contains a pile layer made of fibre balls. The balls have a fine structure which gives the surface its elegant appearance. The durable, commercial flooring also offers advantages in acoustics is often used in offices, schools, and other highly frequented areas.

    สเปคสินค้า
    • Solution-dyed fibres. Swiss Made, GuT seal, TüVprofiCert, class 33 suitable for chair castors in constant use, comfort value LC 1 (“simple”), flame retardant with CE- and VKF certificate, electrically antistatic or conductive. Direction-free. Ten colour schemes.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kugelgarn-orbital-07-orbital-07-color-punkt
    • Product familyFlooring
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Carpets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)4.5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyamide
    • วัสดุรองPolyester
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พรม

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ