เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kugelgarn Resista® & Resista COLORpunkt® High Performance Carpet
Kugelgarn Resista® & Resista COLORpunkt® High Performance Carpet
    Fabromont AG

    Kugelgarn Resista® & Resista COLORpunkt® High Performance Carpet

    Resista was Fabromont's first Kugelgarn® covering that was 100% suitable for commercial use thanks to its composition and is still one of the most successful products in this sector today. The durable flooring also offers advantages in acoustics and is often used in offices, schools, and other highly frequented areas. 

    ติดต่อกับ Fabromont AG

    สเปคสินค้า
    • Solution-dyed fibres. Swiss Made, GuT seal, TüVprofiCert, class 33 suitable for chair castors in constant use, flame retardant with CE- and VKF certificate. Direction-free, suitable for use in damp locations, with flame-extinguishing layer. A pile layer of 60% polyamide and 40% polypropylene, a three-layer structure with the special fire protection layer in the middle. Medium spherical structure. Wear class 33 and comfort value LC 2 (“good”). Resista® is also available in a conductive option (in addition to the standard antistatic version), as self-laying modules, as self-laying sheeting, as acoustic flooring or as Quickstep® stair covering. 15 colour schemes.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kugelgarn-resista-resista-color-punkt
    • Product familyFlooring
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Carpets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)5.5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyamide
    • วัสดุรองPolypropylene
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พรม

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ