เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kugelgarn Volta® High Performance Carpet
Kugelgarn Volta® High Performance Carpet
Kugelgarn Volta® High Performance Carpet
    Fabromont AG

    Kugelgarn Volta® High Performance Carpet

    The Kugelgarn Volta® collection offers a textile floor covering that can be used to design floors according to individual needs. The collection consists of eight colour families with three colour gradations each, which can be laid seamlessly next to each other as boards of 25 x 100 cm format. The durable, commercial Kugelgarn® flooring also offers advantages in acoustics is often used in offices, schools, and other highly frequented areas.

    ติดต่อกับ Fabromont AG

    สเปคสินค้า
    • Solution-dyed fibres. Swiss Made, GuT seal, TüVprofiCert, class 33 suitable for chair castors in constant use, flame retardant, electrically antistatic or conductive. Suitable for use in damp locations, with flame-extinguishing layer. 24 colour schemes.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kugelgarn-volta
    • Product familyFlooring
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Carpets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)100
    • กว้าง (มิลลิเมตร)250
    • ความลึก (มิลลิเมตร)5.7
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyamide
    • วัสดุรองPolypropylene
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พรม

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ