เผยแพร่สินค้าของคุณ
SWING DOOR SW5
SWING DOOR SW5
SWING DOOR SW5
SWING DOOR SW5
SWING DOOR SW5
SWING DOOR SW5
SWING DOOR SW5
SWING DOOR SW5
SWING DOOR SW5
SWING DOOR SW5
    FACE S.r.l.

    SWING DOOR SW5

    SW5 is the Heavy version of swing door automations with motor-driven opening and closing. It is a very versatile and efficient automation that can be used for indoor and outdoor installations.
    SW5 is suitable for many types of installation and it is available with three types of arm:
    • Sliding to pull
    • Sliding to push
    • Articulated to push.

    Running parameters can be set on “low energy” mode for all the installations that don’t include safety sensors.

    VERSATILE
    SW5 is extremely versatile and suitable for all types of installations.

    EFFICIENT
    The brushless motor and electrical feeding with switch mode technology make SW5 very efficient.
    The brushless motor is covered by a 5-year warranty and the automation is tested for 5 million cycles.

    A POWERFUL CONTROL
    The control includes as standard a wide range of native functions, an integrated display, configurable terminals, a USB port and a remote control inteface.

    สเปคสินค้า
    • Dimensions (mm): 104 x 118 x 463 [H x D x L] Arm type: articulated to push / sliding to pull / sliding to push Max load (kg): 300 (leaf width 0.8 m) Opening - closing cycle time (s): 2 - 6 Service class: continuous operation Power supply (V): 100 - 240 (50/60 Hz) Power (W): 70 Stand-by (W): 8 Rated load (N): 40 Degree of protection: IP20 Operating temperature (°C): -15 / 50 Accessory output (Vdc): 12 (1 A) / 24 (0.5 A) Firmware update mode: Standard USB / Micro SD
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SW5
    • Product familyAutomations
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Swing Doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-09-06
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ที่เปิด

    สินค้าใกล้เคียง

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit