เผยแพร่สินค้าของคุณ
Centre pivot roof window FTW-V U41 AWMK FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTW-V U41 AWMK FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTW-V U41 AWMK FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTW-V U41 AWMK FSC | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTW-V U41 AWMK FSC | FAKRO

    WINDOW CONSTRUCTION

     

    - Windows are available in the following versions:

     

    • wooden in natural colour (painted with clear water-based varnish),
    • wooden, white (painted with water-based varnish),
    • wooden, white (painted with polyurethane varnish),
    • in an aluminium-plastic version in white.

     

    • The topSafe system, which ensures increased operational and anti-burglary safety.

     

    • Windows also feature thermoPro technology, designed to support thermal performance and long-term product use.

     

    AUTOMATIC AIR INLET

     

    • The new automatic air inlet* regulates the inflow of fresh air while helping to limit cooling of the interior.

     

    • New, rounded shape of the air inlet.

     

    • It is made of plastic, which makes it "warmer" - it reduces the risk of condensation.

     

    • Better efficiency for triple-glazed units by approximately 12%.

     

    MODERN DESIGN

     

    • Ergonomic and designer handle.

     

    • Modern shape of the cladding.

     

    • Modern colour - anthracite RAL 7016 as standard.
    สเปคสินค้า
    • Window U-value: 1.1 W/m²K
      Glazing U-value: 0.6 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 36 dB
      Glazing unit: 4H–16–4T–16–4T
      Inert gas filled panes: argon
      Air inlet type: automatic

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.centre_pivot_ftw_v_u41_awmk_fsc
    • Product familyRoof window
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Centre pivot
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-07-17
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - หน้าต่างหลังคา
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
    • OmniClass Number23-17 17 00
    • OmniClass TitleSkylights
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย