เผยแพร่สินค้าของคุณ
Garage door PROFI+ (F, R, X) | FAKRO
Garage door PROFI+ (F, R, X) | FAKRO
Garage door PROFI+ (F, R, X) | FAKRO
Garage door PROFI+ (F, R, X) | FAKRO
Garage door PROFI+ (F, R, X) | FAKRO
Garage door PROFI+ (F, R, X) | FAKRO
Garage door PROFI+ (F, R, X) | FAKRO
Garage door PROFI+ (F, R, X) | FAKRO
Garage door PROFI+ (F, R, X) | FAKRO
    FAKRO

    Garage door PROFI+ (F, R, X) | FAKRO

    PROFI+ is an enhanced version of the gate, equipped with high-quality components and additional solutions that enhance its functionality. The PROFI+ gate is carefully crafted and can be equipped with FAKRO automation. The PROFI+ gate is available in a full range of typical and non-standard dimensions: from 2.4 m to 6 m wide and up to 3 m high, including intermediate dimensions.

     

    SAFETY

     

    - safe panel
    - protection against spring breakage

     

    THERMAL INSULATION

     

    - 40 mm panel
    - thermal seals as standard

     

    AESTHETICS

     

    - galvanized guide rails and fittings

     

    COMFORT OF USE

     

    - rear strut
    - single rollers

     

    DURABILITY

     

    - durable torsion or tension springs

     

    EFFICIENT INSTALLATION

     

    - simple and quick installation
    - selected elements factory-assembled

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.garage_door_profi_plus_f_r_x
    • Product familyGarage door
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Profi Plus
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-25
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองRubber
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - โรงรถ
    • IFC classificationDoor
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Doors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 13 25 13
    • OmniClass TitleSectional Overhead Metal Doors