เผยแพร่สินค้าของคุณ
Loft ladder LWK Komfort | FAKRO
Loft ladder LWK Komfort | FAKRO
Loft ladder LWK Komfort | FAKRO
Loft ladder LWK Komfort | FAKRO
Loft ladder LWK Komfort | FAKRO
    FAKRO

    Loft ladder LWK Komfort | FAKRO

    3.7 จาก 5 ดาว3.7(10 รีวิว)

    The LWK Plus loft ladder features all advantages of a new design, additionally equipped with aesthetically finished insulated white hatch, handrail and stile ends.

    สเปคสินค้า
    • Weight limit: 160 kg Loft ladder U-value: U=1.1 W/m²K Insulation thickness: 3 cm Hatch thickness: 3.6 cm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.loft_ladder_lwk_komfort_2
    • Product familyLoft ladders
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wooden loft ladders
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-06
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - บันได
    • IFC classificationStair
    • UNSPSC nameLadders
    • UNSPSC code30191501
    • Uniclass 2015 CodePr_25_30_85_36
    • Uniclass 2015 DescriptionHardwood loft ladders
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Stairs
    • OmniClass Number23-17 23 17 15
    • OmniClass TitleRetractable Stairs
    • CSI UniFormat II CodeC2010
    • CSI UniFormat II TitleStair Construction
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (9)
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (16)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (6)
    3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (7)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)