เผยแพร่สินค้าของคุณ
Miller staircase MSP-W | FAKRO
Miller staircase MSP-W | FAKRO
Miller staircase MSP-W | FAKRO
Miller staircase MSP-W | FAKRO
Miller staircase MSP-W | FAKRO
Miller staircase MSP-W | FAKRO
    FAKRO

    Miller staircase MSP-W | FAKRO

    The MSP-W Pivot leaning staircase thanks to its special design and the use of lightweight spruce wood can be folded away freeing up the space around the staircase when it is not in use. For added safety and comfort as standard the staircase is equipped with a handrail which can be mounted on the left- or right-hand side.

    สเปคสินค้า
    • Weight limit: 160 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.miller_staircase_msp_w_2
    • Product familyLoft ladders
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Miller staircase
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-09-29
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - บันได
    • IFC classificationStair
    • UNSPSC nameLadders and scaffolding
    • UNSPSC code301915
    • Uniclass 2015 CodePr_25_30_85
    • Uniclass 2015 DescriptionStair and ladder units
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 43 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Stairs and Railings
    • OmniClass Number23-17 23 17
    • OmniClass TitleStairs
    • CSI UniFormat II CodeC2010
    • CSI UniFormat II TitleStair Construction
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (9)
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (16)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (6)
    3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (7)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (5)