เผยแพร่สินค้าของคุณ
Window with raised axis of rotation FYU-X P50 AUMX FSC | FAKRO
Window with raised axis of rotation FYU-X P50 AUMX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Window with raised axis of rotation FYU-X P50 AUMX FSC | FAKRO

    FAKRO FYU-V, richly equipped pivot window with axis of rotation situated above the centre of the window, so even a tall person can easily walk up to the window edge. When installed in roofs with pitches 39 to 43 degrees the window satisfies the requirements of DIN 5034-1 standard, according to which the bottom window edge has to be placed 95 cm above the floor level and the top minimum 220 cm.

     

    Acrylic ecoligical varnishing. Designed for kitchens and bathrooms Designed for rooms with periodically increased humidity (kitchens, bathrooms).

     

    Wide range of additional accessories.
    Suitable for pitches from 20 to 65 degrees.
    Can be installed in combinations.

     

    Warranty:
    Lifetime against hail
    10 years for windows
    20 years for glazing unit

    สเปคสินค้า
    • Window U-value: 1.0 W/m²K
      Glazing U-value: 0.55 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 40 dB
      Glazing unit: 4H–15–4T–15–33.2T
      Inert gas filled panes: argon

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.raised_axis_fyu_x_p50_aumx_fsc
    • Product familyRoof window
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Windows with raised axis of rotation
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-07-31
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - หน้าต่างหลังคา
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
    • OmniClass Number23-17 17 00
    • OmniClass TitleSkylights
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย