เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fameline - Wood Tile & Plank Ceiling
Fameline - Wood Tile & Plank Ceiling
Fameline - Wood Tile & Plank Ceiling
Fameline - Wood Tile & Plank Ceiling
Fameline - Wood Tile & Plank Ceiling
Fameline - Wood Tile & Plank Ceiling
Fameline - Wood Tile & Plank Ceiling

    Fameline - Wood Tile & Plank Ceiling

    Wood Tile & Plank Ceilings are wooden ceiling solutions designed for interior decoration, utilizing a T-bar framing system. These wooden panels are square-shaped with side grooves and are available in sizes of 60x60, 60x120, and 60x180 cm with a thickness of 18 mm. The panels are smooth and are installed using a concealed T-bar framing system that showcases a 5 mm gap around the edges. They are manufactured from MDF (Medium Density Fiberboard) that features High Moisture Resistance (HMR) properties, compliant with E1 quality standards. The panels are coated with a high-quality melamine finish, available in solid colors, wood grain patterns, or can be customized with HPL (High Pressure Laminate) to complement the design style of the building.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Fameline-Wood-Tile-Plank-Ceiling
    • Product familyCeiling
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wood-Tile-Plank
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2023-08-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)18
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)120
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMDF board
    • ออกเเบบโดยไทย
    • ผลิตโดยไทย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)13.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า
    • OmniClass Number23-15 19 23
    • OmniClass TitleCeilings

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย