เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (Clip-in)
Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (Clip-in)
Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (Clip-in)
Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (Clip-in)

    Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (Clip-in)

    The Mega+ Clip-in System Ceiling is designed for interior building decoration, focusing on the details of design transmission to achieve seamless panel joints. With clip-in installation and a frame system, it allows for quick work, reducing the time needed for screw fastening, while maintaining the panel's strength. It also features a swing-down service function above the ceiling, making it convenient to open the hanging panels on the frame.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Fameline_Tile-Plank-Ceiling-Mega-Plus-Clip-in
    • Product familyCeiling
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tile-Plank-Ceiling
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2023-08-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)15
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)3600
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยไทย
    • ผลิตโดยไทย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6.26
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า
    • OmniClass Number23-15 19 23
    • OmniClass TitleCeilings

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย