เผยแพร่สินค้าของคุณ
CYLINDER black projector QR111 MAX 25W
Faro Barcelona

CYLINDER black projector QR111 MAX 25W

CYLINDER black QR111 TRIAC MAX 15W LED
สเปคสินค้า
  • Reference: 01065702R

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776170988

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Series: 9798

    IP: 20

    Power max.(W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: G53 AR111

    Light source included: No

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 270

    Length: 125

    Depth: 185

    MEDIDA DE CORTE: 0

    Related accessory: 01991302

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height (MM): 185

    Individual box width (MM): 261

    Length individual box (MM): 135

    Volume Box Ind. Trawl: 0.006518

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.18

    PCS: 100

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.01065702R_-_CYLINDER-black-projector-QR111-MAX-25W
  • Product familyArchitectural
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Track Projectors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-03
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (9)