เผยแพร่สินค้าของคุณ
END CAP without power black
Faro Barcelona

END CAP without power black

Closing HEAD without power black
สเปคสินค้า
  • Reference: 01991102

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8019163907349

    Tariff Item: 8536901000

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002557

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Series: 1121

    IP: 20

    Assembly of linear systems: DE SUPERFICIE

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height (MM): 30

    Individual box width (MM): 27

    Length individual box (MM): 30

    Volume Box Ind. Trawl: 2.4E-5

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    PCS: 400

    Net weight consolidated item: 0,01

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.01991102_-_END-CAP-without-power-black
  • Product familyArchitectural
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)