เผยแพร่สินค้าของคุณ
TARGET Black track projector 13W 15° MEAT casambi
Faro Barcelona

TARGET Black track projector 13W 15° MEAT casambi

The design of the TARGET track projector achieves the minimum expression of visual volume, giving spaciousness to the place and giving prominence to the architecture and the elements to be illuminated. This black TARGET track projector has a power of 13W, an angle of 15° and has the casambi control system. Ideal for lighting meat. An ideal option for commercial spaces, hotels, restaurants and retail.
สเปคสินค้า
  • Reference: 0214MT12W

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776385177

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Wall

    Serie: 0114

    Body material: Aluminium

    Body finish: Matt Black

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 13W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 350mA CC

    Lumens max: 1436

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature (K): 3100K

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 24°

    Total height: 215

    Depth: 52

    Total diameter: 111

    Type of dirver regulation: CASAMBI

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    Net weight consolidated item: 0,67

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.0214MT12W_-_TARGET-Black-track-projector-13W-15deg-MEAT-casambi
  • Product familyArchitectural
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Track Projectors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-06
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)67
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Surface Mounted

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)