เผยแพร่สินค้าของคุณ
LIZ Transparent pendant lamp
LIZ Transparent pendant lamp
LIZ Transparent pendant lamp
    Faro Barcelona

    LIZ Transparent pendant lamp

    LIZ is a pendant luminaire for interior lighting, made of metal and glass. This decorative pendant is an ideal way to illuminate environments with a modern style.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 65080

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776090590

      Tariff Item: 9405115000

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Ceiling

      Series: 6508

      Screen material: Glass

      Screen finish: Transparent

      Diffuser finish: Transparent

      Blade finish: Transparent

      IP: 20

      Power max.(W): 15W

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17428

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 1540

      Length: 140

      Depth: 140

      Total diameter: 140

      Canopy diameter: 120

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 2

      Individual box height (MM): 290

      Individual box width (MM): 205

      Length individual box (MM): 205

      Volume Box Ind. Trawl: 0.012187

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.8

      PCS: 56

      Net weight consolidated item: 0.68

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.65080_-_liz-2-transparent-pendant-lamp
    • Product familyINDOOR
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์SUSPENSION
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC001743
    • ชื่อ ETIMPendant luminaire
    • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)